Login and purchasing functionalities back in a few hours

Én batteriplatform til hele din værktøjspark

Nuron: Få kraften til krævende opgaver, større fleksibilitet og mindre kompleksitet på byggepladsen.

Sådan hjælper Nuron din virksomhed

Hilti batteri og lader

Alt samlet på én batteriplatform

Få kraft til mere end 80 værktøjer på én 22 V Nuron-batteriplatform, fra bore- og skruemaskiner til mejselhamre.

Mere kraft pr. opladning

Arbejd længere på én opladning med en 22 V platform, der kan levere mere kraft end 36 V, ledningsdrevet eller benzindrevet værktøj.

Minimér nedetid

Følg batteriets tilstand med indbygget diagnostik, og administrer din værktøjspark nemmere med databaserede services.

Beskyt dit team

Sikkerhedsløsninger fra støvkontrol til indbyggede teknologier hjælper med at reducere risikoen for dit team.
Hilti batteri og lader

Alt samlet på én batteriplatform

Få kraft til mere end 80 værktøjer på én 22 V Nuron-batteriplatform, fra bore- og skruemaskiner til mejselhamre.

Mere kraft pr. opladning

Arbejd længere på én opladning med en 22 V platform, der kan levere mere kraft end 36 V, ledningsdrevet eller benzindrevet værktøj.

Minimér nedetid

Følg batteriets tilstand med indbygget diagnostik, og administrer din værktøjspark nemmere med databaserede services.

Beskyt dit team

Sikkerhedsløsninger fra støvkontrol til indbyggede teknologier hjælper med at reducere risikoen for dit team.
    Batterier oplades

    Én platform til alle dine opgaver

    Gør værktøjsparken enklere med én 22 V batteriplatform

    Det kan være både dyrt og tidskrævende at håndtere forskellige batterier, ladere og strømkilder. Med Nuron kan du bruge den samme 22 V batteriplatform på tværs af et bredt udvalg af værktøjer, fra bore-/skruemaskiner til kraftige mejselhamre. Det betyder færre batterier og ladere at holde styr på og større fleksibilitet på byggepladsen.

    Hør mere om Nuron

    Mere kraft og længere driftstid

    Batteridrevet ydeevne, også til krævende opgaver

    Nuron er udviklet til at levere høj ydeevne på tværs af både lette og krævende opgaver. Platformen kan levere op til dobbelt så meget kraft som sammenlignelige 18 V- og 20 V-platforme. Til de mest krævende opgaver kan to 22 V-batterier kombineres i samme værktøj, så flere opgaver kan udføres batteridrevet uden kabler eller benzin.

    Hør mere om Nuron

    Mere indsigt. Mindre nedetid.

    Få bedre overblik over din værktøjspark med datadrevne services

    Nuron opsamler værktøjs- og batteridata, som overføres via kompatible ladere. Det giver et bedre grundlag for at identificere batterier, der skal udskiftes, finde udstyr, der ikke bliver udnyttet, og optimere værktøjsparken. Resultatet er mindre administration, færre unødvendige indkøb og mindre risiko for nedetid.

    Få endnu mere ud af Nuron: Med Hilti Fleet Management og ON!Track kan du kombinere data fra Nuron med services til administration og optimering af din værktøjspark.

    Hør mere om Nuron
    Person, der arbejder i højden

    Sæt sikkerheden først

    Sikkerhedsfunktioner udviklet til arbejdet på byggepladsen

    Med Nuron får endnu flere batteridrevne værktøjer integrerede sikkerhedsfunktioner som:

    • Aktiv vibrationsreduktion (AVR) hjælper med at reducere vibrationerne fra værktøjet og dermed belastningen for brugeren.

    • Aktiv momentstyring (ATC) hjælper med at reducere risikoen for ukontrolleret rotation af værktøjet, hvis det sætter sig fast.

    • Støvudsugningssystemer (DRS) hjælper med at reducere eksponeringen for støv ved blandt andet boring og mejsling.

    • Værktøjsstropper kan hjælpe med at reducere risikoen for nedfaldende værktøj ved arbejde i højden.

    Hør mere om Nuron