Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vores bedste batteridrevne SDS Borehamre

Borehamre designet til en lang rækkeforskellige arbejdsopgaver

TE 60-22 batteridrevet borehammer

  • SDS max borehammer

  • 3x mere batteri driftstid

  • Boring: 18-40mm

  • Opgraderet sikkerhedsfunktioner

TE 6-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer

  • Omfattende sikkerhedsfunktioner

  • Boring: 4-28mm

  • Bedre værktøjsbalance og greb

TE 4-22 batteridrevet borehammer

  • Den bedste balance mellem ydeevne og vægt

  • Omfattende sikkerhedsfunktioner

  • Boring: 4-28mm

  • Kompakt og meget effektiv

TE 30-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer

  • Ekstraordinær borehastighed

  • Boring: 4-28mm

  • Længere driftstid pr. opladning

TE 2-22 batteridrevet borehammer

  • SDS plus borehammer

  • Forbedret borepræcision

  • Boring: 4-22mm

  • Kompakt og let

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Batteridrevne Hilti SDS hammerbor

Uanset om du skal bore huller til ankre eller armeringsjern, bore i armeret beton eller bore gennem murværk har vi den rigtige borehammer til din arbejdsopgave. Vores borehamre har fordele så som lavere vægt, bedre ergonomi og gode sikkerhedsfunktioner. Alt sammmen noget som hjælper dig til en mere sikker og effektiv arbejdsdag.

Hvorfor Nuron til batteridrevet boring?

Med Nuron kan du udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.

Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.