Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Jaibot semiautomatisk borerobot

BIM-baseret robotteknologi til el- og VVS-installationer.

Start fremtidens byggeri i dag

Jaibot-løsningen

  • En byggerobot til el- og VVS-branchen

  • En semiautomatisk borerobot til loftinstallationer.

  • Et batteridrevet system, der kan arbejde i op til 8 timer mellem opladningerne, og som har et indbygget system til støvfjernelse og afmærkning.

  • Et brugervenligt, intelligent system, der ikke kræver ekspertviden at betjene.

Kontakt os om Jaibot
Hilti jaibot

Hvordan fungerer Jaibot?

Øg produktiviteten

Den semiautomatiske borerobot Jaibot hjælper dine installationsprojekter med at blive mere produktive. Ud fra en digital plan overtager robotten udførelsen af projektet, og de samme data kan bruges til at følge fremdrift og status for installationsprojektet.

Jaibot borer hullerne støvfrit og markerer dem til slut, således at montørerne efterfølgende nemt kan lokalisere, hvilke huller de skal bruge. Det aflaster medarbejderne fra fysisk krævende og gentagne opgaver som boring over hovedet. Det eneste, dine medarbejdere skal gøre, er at betjene Jaibot – vores nye borerobot.

Kontakt os om Jaibot
Hilti jaibot

Digitalisering af byggepladser

Højere nøjagtighed

Med BIM er du allerede trådt ind i tidsalderen for digital planlægning. Med digital planlægning bidrager ingeniører til en byggeproces, der kan blive mere effektiv med færre problemer på byggepladsen og med det optimale systemdesign. En borerobot bruger de samme data til udførelse af opgaven. Sådan automatiserer du din byggeplads med Jaibot:

  • Upload dataene fra AutoCAD eller Revit til Hilti Cloud.

  • Importer jobfilen via den robuste PLC 400-tablet til layoutopgaver.

  • Lav layout for byggepladsen med Hilti totalstation PLT 300.

Derefter borer robotten tusinder af huller helt selv på grundlag af den digitale boreplan. Det giver en langt større borenøjagtighed, fordi processen er digitaliseret.

Kontakt os om Jaibot
Hilti jaibot

Borerobotter hjælper med at reducere potentielle risikoområder

Arbejd mere sikkert

Arbejde over hovedet kan være anstrengende, udfordrende og tidskrævende for dine medarbejdere. I tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft i byggebranchen er det en topprioritet at tage sig godt af dine folk. For dine folk vil arbejdet med en borerobot hjælpe med at reducere de risici, der findes på byggepladsen. Deres opgave er nu at betjene Jaibot, sætte totalstationen op og sikre, at Jaibot kan udføre sit arbejde.

Kontakt os om Jaibot
Hilti jaibot

Alt er, hvor det skal være

Færre fejl

Digitale data kan være meget nøjagtige, men der kan stadig være en række potentielle risici i forbindelse med el- og VVS-installationer. Det kan være vanskeligt at koordinere flere entreprenører, og projekterne kan ende med en dårlig kvalitet. Det kan også være dyrt at koordinere de forskellige arbejdsområder. En borerobot kan være hurtigere og arbejde mere præcist, fordi den selvstændigt borer hullerne ud fra den digitale plan. Placeringen, huldybden og diameteren defineres af boreplanen. Det vil give færre fejl, højere nøjagtighed og renere huller. Når Jaibot afmærker og borer, synkroniserer den automatisk tilbage til systemet. Projektets aktuelle status kan følges nu og her til dokumentation.

Kontakt os om Jaibot