X-HVB Forskydningsdorn
Forskydningsdorn til spærkonstruktioner
- Anvendelse: Metaldæk
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 76
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
ultimate
Valgmuligheder
Højde
- 80 mm
- 95 mm
- 113 mm
- 128 mm
Skaftlængde på søm
- 26 mm
Længde
- 60 mm
- 63 mm
Pakkestørrelse
- 125 stk
- 200 stk
- 250 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 6.554,67
Teknisk data
Anvendelse
Metaldæk
Til brug sammen med (værktøjer)
DX 76
Korrosionsbeskyttelse
Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Godkendelser
DIBt, SCI, Socotec, TZUS
Grundmaterialer
Stål
Produktklasse
Ultimate
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Økonomisk alternativ sammenlignet med boltsvejsning – dyrt udstyr kræves ikke
- Mobil løsning, som nemt kan flyttes omkring på byggepladsen uden at trække elektriske kabler
- Ideelt til renovation af gamle bygninger, hvor svejsning på eksisterende støbejernsbjælker kan være et problem
- Hilti webbaseret software tilgængeligt til optimalt design ift. belastningskrav
- Øget produktivitet – hurtig opsætning og velegnet til brug under alle vejrbetingelser
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af betonplader på konstruktionsstål til at optage forskydningskræfter og øge forskydningsbæreevnen i kompositdæk
- Kan bruges på elforzinkede og malede bjælker
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.




















