HAM hylseanker (ingen bolt)
Hylseanker med indvendigt gevind uden bolt
- Hovedkonfiguration: Indvendigt gevind
- Miljøbetingelser: Indendørs, tørre forhold
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
Kunder søgte også efter befæstigelse.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- M6
- M8
- M10
- M12
Ankerlængde
- 60 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 709,00
Teknisk data
Hovedkonfiguration
Indvendigt gevind
Miljøbetingelser
Indendørs, tørre forhold
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
Fastgørelsestype
Formontage
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Miljøvenlig belægning brugt som erstatning for blåkromat
- Stærk plastikring på ankerets top forhindrer deformering, når ankeret hamres i
- Kan anvendes i massive materialer (beton og murværk)
Arbejdsopgaver
- Anker med indvendigt gevind til anvendelse i beton og hårdt murværk
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.




