C1/MP gulvsavklinge (beton)

Premium gulvsavklinge (20-35 HP) til gulvsavsmaskiner – udviklet til skæring i beton
- Grundmateriale: Beton (uarmeret), Beton (armeret), Beton (kraftigt armeret)
- Skaftstørrelse: 25.4 mm
- Våd eller tør betjening: Våd og tør
premium
Valgmuligheder
Klingediameter
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.211,04
Teknisk data
Grundmateriale
Beton (uarmeret), Beton (armeret), Beton (kraftigt armeret)
Skaftstørrelse
25.4 mm
Våd eller tør betjening
Våd og tør
Produktklasse
Premium
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Udviklet til optimal skæreydelse i beton
- Udviklet til at afbalancere højere skæreydelse med en længere klingelevetid
Arbejdsopgaver
- Til skæring i beton
- Designet til brug på save med medium effekt (20-35 HP / 14-35 kW)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.