Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

NUN 10K-22 Batteridrevet hydraulisk pumpe

Hydraulisk pumpe NUN 10K-22 æske produktnummer:

10.000 PSI (700 bar) batteridrevet hydraulisk pumpe til robust skæring/afskæring og fjernskæring af undergrunds- og armerede kabler (Nuron-batteri) – Fjernbetjening medfølger

  • Crimpning kraft: N/A kN
  • Batterisystem: Nuron
  • Nominel spænding: 21,6 V

Kunder søgte også efter Hydraulikpumpe, Hydraulikstation or Hydraulisk pumpe.
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
DKK 63.268,42
DKK 63.268,42
/
1 Stk.

Teknisk data

Crimpning kraft
N/A kN
Batterisystem
Nuron
Nominel spænding
21,6 V

Dokumenter

pdf Brugervejledning NUN 10K-22 01, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, kinesisk, serbisk [ 6.2 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Universel tilslutning – kompatibel med industristandardkoblinger, hoveder og slangetilslutninger til en alt-i-en hydraulisk pumpeløsning
  • Kraftfuld med lav vægt - med et tryk på 10.000 PSI og en værktøjsvægt på under 14 kg (uden batteri) leverer NUN 10K-22 hydraulisk pumpe høj ydeevne når som helst hvor som helst
  • Tryksensorovervågning – overvåg og kontroller hydrauliktrykket i forbindelse med arbejdsopgaven, og modtag audiovisuelle advarsler i tilfælde af mangelfuld krympning
  • Robust design – stødsikkert hus og batterikasse beskytter og øger værktøjets levetid
  • Fjernstyring – trådløs Bluetooth giver dig mulighed for at styre værktøjet på afstand

Arbejdsopgaver

  • Kraftfuld krympning, skæring og stansning
  • Skæring af underjordiske kabler
  • Til skæring i kabler med stor diameter, inklusive armerede kabler
  • Krympning af transmission og transformerstationer
  • Omfatter en CEJN-kobling (hunkobling)
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo