Login and purchasing functionalities back in a few hours

Kabelskærere og krympeværktøj

Gennemsøg vores udvalg af batteridrevne skærere og krympeværktøj, designet til at øge sikkerhed og produktivitet for forsyningsarbejdere og elektrikere

5 Produkter

Filtrer

Nuron

L127280 (229302)
Beskrivelse
NUN 54-22 universel 6-tons batteridrevet kabelkrymper og -skærer med udskiftelige kæber (Nuron-batteriplatform)
Crimpning kraft
53 kN
Mål (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Batterisystem
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Beskrivelse
10.000 PSI (700 bar) batteridrevet hydraulisk pumpe til robust skæring/afskæring og fjernskæring af undergrunds- og armerede kabler (Nuron-batteri) – Fjernbetjening medfølger
Crimpning kraft
N/A kN
Batterisystem
Nuron
Nominel spænding
21,6 V

Nuron

L127226 (229348)
Beskrivelse
Batteriskæremaskine til kobber- og aluminiumskabler op til 2" │50 mm (Nuron-batteriplatform)
Hovedrotation
350 °
Mål (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Beskrivelse
NCT 85 C-22 Batteridrevet pistolgrebsskærer til kobber- og aluminiumskabler op til 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplatform)
Hovedrotation
350 °
Mål (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Beskrivelse
Hydraulisk, batteridrevet sakse-kabelskærer til ACSR-kabel og wire (Nuron-batteriplatform)
Hovedrotation
350 °
Mål (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm