Login and purchasing functionalities back in a few hours
Nuron

NHT 53 C-22 kobber/aluminium batteridrevet kabelskæremaskine

Akku kabelsaks NCT 53 C-22 kuf produktnummer:

Batteriskæremaskine til kobber- og aluminiumskabler op til 2" │50 mm (Nuron-batteriplatform)

  • Hovedrotation: 350 °
  • Mål (LxBxH): 137 x 75 x 485 mm

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Clip NCT 53 C-22 betrykt, 1x Kuffert EU_30_10 tom
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 28.302,80