Nuron
NCT 85 C-22 kobber/aluminium batteridrevet kabelskæremaskine




NCT 85 C-22 Batteridrevet pistolgrebsskærer til kobber- og aluminiumskabler op til 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplatform)
- Hovedrotation: 350 °
- Mål (LxBxH): 422 x 105 x 525 mm
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Clip NCT 85 C-22 betrykt, 1x Kuffert EU_40_10 tom
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 40.151,58
Teknisk data
Hovedrotation
350 °
Mål (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm
Dokumenter
pdf Brugervejledning NCT 85 C-22 (02), bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk, ukrainsk, serbisk, fransk [ 3.3 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Minimering af nedetid – høj byggekvalitet med eksklusiv værktøjsinspektion, certificering og reparationsservice, så dine batteridrevne Hilti-kabelskærere bedre kan holde til de sværeste opgaver
- Nemmere at bruge – optimal værktøjsbalance, enknapsbetjening og motoroverbelastningsbeskyttelse, hvis snittet er for krævende
- Øg produktiviteten – hurtig skæring, automatisk udtræksfunktion og manuelt stop for udtræk, så du hurtigere kan klare opgaven
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – elektronisk lås i afbryderen og live audiovisuel feedback, der giver bedre beskyttelse af brugeren under skæring
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne kabelskærere, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, robust byggekvalitet og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Skæring af finsnoede aluminium- og kobberledere op til 85 mm
- Skæring i undergrundskabler af kobber og aluminium op til 85 mm
- Skæring af isolerede kobber- og aluminumsledere op til 3,3”
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
Nuron

B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Services
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo