Nuron
NCT 25 S-22 ACSR og batteridrevet guy wire-kabelskærer



Hydraulisk, batteridrevet sakse-kabelskærer til ACSR-kabel og wire (Nuron-batteriplatform)
- Hovedrotation: 350 °
- Mål (LxBxH): 125 x 75 x 418 mm
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Clip NCT 25 S-22 betrykt, 1x Kuffert EU_30_10 tom
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 28.302,80
Teknisk data
Hovedrotation
350 °
Mål (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm
Dokumenter
pdf Brugervejledning NCT 25 S-22 (02), bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk, ukrainsk, serbisk [ 3.3 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Minimering af nedetid – høj byggekvalitet med eksklusiv værktøjsinspektion, certificering og reparationsservice, så dine batteridrevne Hilti-kabelskærere bedre kan holde til de sværeste opgaver
- Højeste produktivitet – sakseklinger for at forenkle enhåndsbrug, mens nem klingeudskiftning, automatisk udtræksfunktion og manuel udtræksstop hjælper dig med at få arbejdet klaret hurtigere
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – elektronisk lås i afbryderen og audiovisuelle signaler, der giver bedre beskyttelse af brugeren under skæring
- Mere behagelig håndtering – slankt håndtag, 350° hovedrotation og LED-lys gør skæringen nemmere at styre under trange pladsforhold eller ved brug af beskyttelseshandsker (klasse 2 eller klasse 4)
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrvne kabelskærere, der ikke gå på kompromis, takket være holdbare batterier, robust byggekvalitet og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Til skæring i ACSR-kabler med udvendige diametre på op til 25 mm
- Skæring af EHS-wirer op til 9,5 mm og HS-wire op til 11 mm
- Skæring af ACSR-kabel op til 557 kcmil (Eagle)
- Skæring af EHS-wirer op til 3/8" og HS-wire op til 7/16"
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
Nuron

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer
Nuron

B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Services
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo