Login and purchasing functionalities back in a few hours
Nuron

DD 150-U-22 Batteridrevet kernebor

Batteri diamantboremaskine DD 150-U-22 produktnummer:

Diamantboremaskine til håndholdt eller standerbaseret kerneboring fra 52-162 mm (2-6 3/8") i beton eller op til 252 mm (10") i murværk (Nuron-batteri)

  • Diameterinterval: 52 - 162 mm
  • Grundmateriale: Murværk, Asfalt, Beton, Armeret beton, Træ
  • Betjeningstilstand: Håndholdt og rig-monteret boresystem

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Borepatron BI+ (M27x1.5), 3x Clip DD 150-U-22 betrykt, 1x Værktøjskuffert DD 110/150/160 kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning

Kontakt os venligst