VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

Det ultimative borekrone i træ til hurtig boring i alle typer træ – til batteridrevne diamantboremaskine og værktøj med ledning

  • Grundmaterialer: Træ
  • Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
  • Våd eller tør betjening: Tør
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Arbejdslængde
  • 320 mm
Indstik
  • BI (Hilti)
  • Uden indstik
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
Fra DKK 1.144,02