Nuron
SD 5000-22 batteridrevet gipsskruemaskine til gipsvægge
SD 5000-22 gipsskruemaskine med kraftfuldt Nuron batteri til højere moment og flere skruer pr. opladning ved ophængning gipsvægge, træplader og udvendig beklædning
- Værktøjsvægt: 1.1 kg
- Maks. moment: 7 Nm
- Nominel spænding: 21.6 V
Kunder søgte også efter skruemaskine til gipsplader, skruemaskine til gipsvægge, gipspladeskruemaskine, batteri gipsskruemaskine or Recharge.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 3.761,25