VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

Robot totalstationer

Få indsigt, sammenlign dine muligheder og tal med vores specialister
Robot totalstation

Hvorfor anvende en robot totalstation?

En af de mest kritiske faser i ethvert byggeprojekt er at omsætte projektmateriale til præcis udførelse på byggepladsen. Med stigende omkostninger og tidspres er der ingen margin for fejl, når det gælder grundlag og fundamenter.

En robot totalstation hjælper landmålere, ingeniører og andre fagfolk i byggebranchen med centrale opgaver i projektets tidlige faser. Det omfatter blandt andet opmåling af skel, afsætning, udsætning af fundamenter, layout, overførsel af referencepunkter fra BIM-modeller, lokalisering af installationer i jorden samt strukturel overvågning.

Robot totalstation

Hvorfor vælge Hilti totalstationer?

Når du vælger en robot totalstation fra Hilti, får du mere end et præcisionsinstrument. Du får en gennemtestet løsning til opmåling og layout på byggepladsen.

Du er dækket af to års garanti på centrale layoutværktøjer som PLT 300 og PLT 400 samt layout-tablets. PLT 400 er desuden det første layoutværktøj til byggepladsen med automatisk nivellering og selvkalibrering, hvilket sikrer høj nøjagtighed ved hver opmåling.

Alle Hilti totalstationer er designet til krævende forhold med kapslingsklasse IP55 mod støv og vandstænk samt drift i temperaturer fra -20 °C til +50 °C. Det betyder, at du kan arbejde effektivt på byggepladsen – også under udfordrende forhold.

PLT 400 på byggeplads med digital 3D-model af bygning

Kan jeg lease en robot totalstation?

Ja, det kan du. Hvis du overvejer at investere i en robot totalstation, kan du enten købe den direkte eller lease den gennem Hilti Fleet Management.

Fordele ved leasing:

  • Fast månedlig ydelse

  • Gratis kalibrering og reparation i hele perioden

  • Dækning ved tyveri op til 80 %

Totalstationer til opmåling, afsætning og layout

PLT 300 værktøj til digitalt layout

PLT 300 værktøj til digitalt layout

Automatiseret værktøj til bygningslayout til at øge afmærkningen af byggepladsen vha. digitale metoder og BIM
Køb
PLT 400-2 Værktøj til digitalt layout

PLT 400-2 Værktøj til digitalt layout

Alsidigt og brugervenligt værktøj til konstruktionslayout, som en person kan betjene, med 2" vinkelmålingsnøjagtighed og udvidet interval, der giver hurtigere opmåling af positioner på byggepladsen
Køb

Ofte stillede spørgsmål

Robot totalstation

Hvad er en robot totalstation?

En robot totalstation er et avanceret måleinstrument til byggepladsen, der anvendes til præcis opmåling, afsætning og layout.

I modsætning til traditionelle metoder, hvor flere personer måler manuelt, kan en robot totalstation betjenes af én person via trådløs tablet. Det sparer tid og øger effektiviteten.

Hvordan bruger man en robot totalstation?

Opsætningen omfatter typisk:

  • Montering og nivellering på stativ

  • Fastlæggelse af position via koordinater eller referencepunkter

  • Tilslutning til tablet via Wi-Fi eller Bluetooth

  • Brug af prisme eller reflektor ved måling og afsætning

Når systemet er sat op, kan du udføre opmåling, afsætning eller layout direkte på byggepladsen og gemme data lokalt eller i cloud.

Robot totalstation

Hvordan fungerer énmandsbetjening?

Robot totalstationen følger automatisk brugeren og reflektoren, mens data vises i realtid på en tablet. Det eliminerer behovet for en ekstra medarbejder og reducerer både tidsforbrug og omkostninger.

Hvad er forskellen på en totalstation og en robot totalstation?

  • Traditionel totalstation kræver to personer

  • Robot totalstation kan betjenes af én person via fjernstyring

Robot totalstation

Hvad er fordelene ved en robot totalstation?

Høj præcision. Sikrer nøjagtige målinger og reducerer fejl

Øget produktivitet. Énmandsbetjening frigør ressourcer

Lavere omkostninger. Reduceret bemanding pr. opgave

Hurtigere projekter. Effektiv afsætning og opmåling sparer tid

Bedre datakvalitet. Reducerer behov for omarbejde

Stærkt afkast på investeringen. Ideel til gentagen brug på større projekter