Batterier, opladere og strømstationer
Se vores nye Nuron-batterier og opladere
Power Up din byggeplads med Nuron


Hold dine værktøjer kørende

Kom hurtigere tilbage til arbejdet

Tilbehør til opladning

Mere indsigt. Mindre nedetid.
Længere driftstid. Mindre nedetid.


Skabt til de mest krævende byggepladser
Robust design med fuldt forseglet elektronik, glasfiberhus og eksterne stødkanter for maksimal holdbarhed.

Forbedret varmestyring
Avanceret køling holder batterierne køligere under brug, mens aktiv køling i opladeren forkorter nedkølingstiden.

Op til 70 % hurtigere opladning
Hurtigopladning, aktiv køling og et integreret datamodul sikrer uafbrudt opladning under dataoverførsel.

Sikrere opladning
Opladere med forbedret beskyttelse mod spænding og temperatur for øget sikkerhed.

Op til 70 % mindre nedetid med hurtigopladning
Arbejder du med opgaver som boring med vores kompakte TE 50-22 SDS Max borehammer eller skæring med vores SC 30WR-22 rundsav? Har du ofte brug for at skifte batteri? Kombiner B 22-260-batteriet til hurtigopladning med vores C 8D/DC-22 dobbelt-hurtigoplader, og kom tilbage til arbejdet på kun 21 minutter med Boost-tilstand*. Det er op til 70 % hurtigere end at oplade et B 22-255-batteri med en C8-enkeltoplader.
1x B 22-260 på C 8D/DC-22


2x B 22-260 på C 8D-22


* *Baseret på test med:
* Opladningstid for C 8D/DC-22 dobbeltopladeren med hurtigopladning i Boost-tilstand. Boost-tilstand aktiveres automatisk, når der kun er placeret ét B 22-260- eller B 22-290-batteri i en af opladerens to porte. Andre batterier kan også oplades på C 8D/DC-22 dobbeltopladeren, men drager ikke fordel af Boost-tilstand. † Opladningstid for to batterier placeret i C 8D/DC-22 dobbeltopladeren med hurtigopladning. For begge eksempler ovenfor gælder tiderne ved mellemintensive opgaver under kontrollerede forhold ved 25 °C. Resultaterne kan variere afhængigt af omgivelserne samt det værktøj og den applikation, der anvendes.
Indbygget intelligens

Minimér nedetid
Få automatiske advarsler, når et Nuron batteri skal udskiftes, og bestil hurtigt et nyt.

Sæt en stopper for mistet værktøj
Få nem adgang til oplysninger om den sidst kendte placering af værktøj og udstyr.

Drop unødvendige udgifter
Undgå at købe udstyr, du allerede har. Find det, der ikke bliver brugt og sæt det i arbejde der, hvor der er behov for det.
Tilpas opladningen til dine behov

Byg din egen multioplader
Har du allerede Hilti-opladningsmoduler? Sammensæt din egen multioplader ved at montere fire C 4-22-, tre C 6-22- eller to C 8-22-opladere på CI D 4-22-opladningsdocken uden brug af ekstra værktøj, og oplad flere batterier samtidigt.
Vælg dine Nuron batterier og opladere
Ofte stillede spørgsmål
Alle Nuron batterier er kompatible med alle Nuron opladere. For at opnå optimal opladningstid eller for at passe bedst muligt til den måde, du arbejder på, anbefaler vi dog følgende kombinationer af oplader og batteri:

Lettere opgaver
Til lettere opgaver, hvor opladningshastigheden er mindre vigtig, kan du kombinere vores mindre Nuron-batterier med de kompakte C 4-22- eller C 6-22-opladere.

Mellemkrævende opgaver
Til mellemkrævende opgaver, hvor opladningshastighed er vigtig, kan du kombinere vores mellemstore Nuron-batterier med C 8-opladerne.

Heavy Duty-opgaver
Til de mest krævende Heavy Duty-opgaver kan du kombinere vores B 22-260-batteri til hurtigopladning og B 22-290-batteri med C 8 DC-22 dobbeltopladeren for maksimal driftstid og hurtig opladning.
Brug den rigtige oplader
Dine Nuron batterier oplades hurtigere, hvis du parrer dem med den rigtige oplader. Se ovenstående oplysninger om, hvilke batterier der skal bruges med hvilke opladere.
Brug det rigtige batteri
Par dit værktøj med det rigtige Nuron batteri for at få den rigtige balancevægt, ydelse og arbejde pr. opladning, som du har brug for til din arbejdspladsopgave
Opbevar batterierne korrekt
Når du ikke bruger dine batterier, skal du undgå at udsætte dem for ekstrem varme eller kulde eller direkte sollys. Fjern dem fra opladere og hold dem rene.
Brug intelligent batteristatus
Brug den indbyggede funktion til kontrol af batteriets tilstand for at tjekke batteristatus og udskifte dine batterier, når det er nødvendigt. For at kontrollere batteriets sundhedstilstand skal du trykke på batteriets udløserknap og holde den nede i mere end tre sekunder. Bemærk, at systemet ikke registrerer potentielle fejl i batteriet forårsaget af forkert brug, f.eks. hvis batteriet er tabt, gennemboret eller udsat for ekstern varmepåvirkning osv.
Nuron C 8D/DC-22 dobbeltopladeren er designet til at oplade to batterier samtidigt med samme høje hastighed som vores C 8-22 enkeltoplader.
Når der kun er placeret ét batteri i en af de to porte på C 8D/DC-22 dobbeltopladeren, aktiveres Boost-tilstand automatisk. Med Boost-tilstand kan kompatible batterier oplades op til dobbelt så hurtigt*.
Hvis du ofte skifter batteri ved mellemkrævende opgaver, kan du kombinere B 22-260-batteriet til hurtigopladning med C 8D/DC-22 dobbeltopladeren og opnå opladning på helt ned til 21 minutter ** med Boost-tilstand.
Hvis du foretrækker længere driftstid og ikke skifter batteri så ofte, kan du kombinere B 22-290-batteriet med C 8D/DC-22 dobbeltopladeren og opnå opladning på helt ned til 43 minutter ** med Boost-tilstand.
* Gælder kun for B 22-260- og B 22-290-batterier op til 80 % opladning.
** Opladningstiderne angiver tid til 80 % opladningsniveau.
Opladningstiderne kan variere afhængigt af omgivelserne og den opgave, værktøjet anvendes til.
Nej. Med Nuron får du én samlet 22 V-batteriplatform, hvor alle Nuron-batterier er kompatible med alle Nuron-opladere. For at opnå de bedste opladningstider anbefaler vi dog, at du bruger batteri- og opladningsguiden ovenfor til at finde den optimale kombination af batteri og oplader.
Nej. Adgang til Nurons opkoblede funktioner kræver, at opladeren er tilknyttet Fleet Management-programmet.
Vi anbefaler, at opladeren tilsluttes en stabil strømforsyning. Opladningstiden påvirkes normalt ikke af mindre variationer i spændingen, da opladeren er designet til at fungere inden for et bestemt spændingsområde. Ved spændingsudsving eller spændingsfald aktiveres de indbyggede sikkerhedsfunktioner automatisk.
Ja. Ekstreme varme- eller kuldeforhold kan påvirke opladningstiden. Opladningstiden kan også variere afhængigt af batteriets temperatur.
For længere batterilevetid, højere produktivitet og øget beskyttelse af dine teams anbefaler vi følgende:
Opbevaring og håndtering
⦁ Opbevaringstemperatur skal holdes mellem -20°C og +40°C.
⦁ Opbevar aldrig batterier, hvor de udsættes for direkte sollys, på varmekilder eller bag glas.
⦁ Oplad kun batterier, der er fri for mekaniske skader.
⦁ Undgå at lade batterier sidde på opladere i længere tid. Som bedste praksis skal du frakoble opladere og fjerne batterierne, når opladningen er færdig - især ved opbevaring og transport.
⦁ Genoplad ikke batterier, når de er meget varme.
⦁ Transporter aldrig batterier i løs form.
Sikkerhed
⦁ Omgivelsestemperatur skal holdes mellem -17°C og +60°C.
⦁ Efterse batteripakker regelmæssigt.
⦁ Brug det indbyggede sundhedstjek af dine Nuron batterier for at sikre, at de er fuldt produktive. Behandl batterier med forsigtighed for at undgå skader.
⦁ Brug aldrig batteriet som hammer.
⦁ Hold batterier væk fra regn, fugt og væsker.
⦁ Hold batterierne rene – fjern støv og snavs med en tør, blød børste eller en tør klud.
⦁ For at opbevare et beskadiget batteri skal du placere batteriet i en ikke-brændbar beholder og dække batteriet med tørt sand, kalkpulver (CaCO3) eller silikat (Vermiculit).
⦁ Bortskaf beholderen hos din Hilti Store, eller kontakt din lokale affaldshåndtering eller sundhedsmyndighed for vejledning om korrekt bortskaffelse.
⦁ I tilfælde af batteribrand: Tag batteriet op med en skovl og læg det i en spand med vand. Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer.
Batteriets sundhedstilstand refererer til den resterende levetid for lithium-ion-batteripakker. Alle lithium-ion-batterier mister kapacitet og ydeevne, når de ældes – uanset om det er værktøjsbatterier eller batterier til bærbare computere og mobiltelefoner. Med Nuron platformen giver sundhedstilstandsfunktionen dig vejledning om, hvornår en batteripakke skal udskiftes. Dette hjælper dig med at sikre, at du altid arbejder med de mest produktive værktøjer som muligt. Bemærk, at systemet ikke registrerer en potentiel funktionsfejl i batteriet på grund af fejl, f.eks. batteri tabt eller gennemboret, ekstern varmeskade osv.
Nej, du behøver ikke at aflade et lithium-ion-batteri helt før opladning. Li-ion-batterier er meget alsidige, og der er ingen specifikke bekymringer om, at batteriets levetid forkortes på grund af "hukommelseseffekter" ved delvis opladning og afladning.
Nuron-batterier indeholder lithium-ion-celler af høj kvalitet, der er designet til at levere høj ydeevne og lang levetid. Individuel batterilevetid afhænger blandt andet af faktorer som, hvilken slags værktøj der bruges, brugerkraft, brugshyppighed og omgivelsestemperatur.