Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Prokit

ProKit XL-værktøjsboks

Kuffert PKC 61 #2437354

Ekstrastor værktøjskasse med en kapacitet på 61 liter, designet med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)

  • Størrelse: XL
  • Mål (LxBxH): 387 x 561 x 422 mm
  • Interne mål: 351 x 506 x 348 mm

Byg dit eget ProKit opbevaringssystem

Oplev uendelige muligheder med vores ProKit opbevaringsløsninger.

Byg dit eget

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 749,75
DKK 749,75
/
1 Stk.