Prokit
VC 4HX-22 PK T15 Batteridrevet støvsuger i H-klassen
Støvsuger VC 4HX-22 PK & T15 produktnummer:
Kompakt og kraftfuld batteridreven støvsuger med ProKit-kompatibilitet til tilslutning til el-værktøj og oprydning på arbejdspladsen (våd & tør), 15 l (8 gal) beholder (Nuron-batteri)
- Air Flow motor alene: 67 l/sek
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 30 l/sek
- Maks. vakuum: 17 kPa
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Tank VC 3/4-T15
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 7.337,00