Prokit
VC 2L-22 PK Batteridrevet L-klasse konstruktionsstøvsuger
Støvsuger VC 2L-22 PK produktnummer: #2466242





Kompakt og batteridreven konstruktionsstøvsuger med ProKit-kompatibilitet til oprydning på arbejdspladsen (våd og tør), 5 l (1,3 gal) tank (Nuron-batteri)
- Air Flow motor alene: 41 l/sek
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 23 l/sek
- Maks. vakuum: 9 kPa
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 3.134,58
Teknisk data
Air Flow motor alene
41 l/sek
Luftgennemstrømning ved slangeende
23 l/sek
Maks. vakuum
9 kPa
Vandkapacitet
8.1 liter
Støvkapacitet
9 kg
Støvklasse
L
Strømforsyning
Uden ledning (batteri)
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
86 dB (A) 1
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
73.6 dB (A) 2
Nominel indgangseffekt
330 W
Mål (LxBxH)
380 x 275 x 296 mm
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
pdf Brugervejledning VC 2L-22 PK 01, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, kinesisk, serbisk [ 7.2 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Stabl og start rengøringen – fuldt tilgængelig fra hvor som helst i din ProKit-stabel gør VC 2L-22 PK det muligt at udføre våd og tør rengøring uden udpakning, hvilket hjælper med at spare tid og kræfter
- Kompakt og batteridrevet – designet til høj mobilitet kombinerer VC 2L-22 PK et letvægtsdesign med kraftig sugeevne i batteridrevet format
- Strækbar støvsugerslange – ideel til rengøring, hvor pladsen er trang; slangen kan strækkes op til 2,5 m (8 ft) fra byggestøvsugeren
- Udvidet driftstid – op til 105 minutters batteritid (med B 22-290 Nuron-batteri) for pålidelig performance til mange forskellige opgaver uden hyppig genopladning
- Intet filterskift nødvendigt – skift mellem våd og tør rengøring uden at udskifte filtre, hvilket reducerer nedetid og forenkler brugen
Arbejdsopgaver
- Rengøring af mindre områder på byggepladser
- Hurtig oprydning af vådt og tørt affald på arbejdspladsen
- Mobil rengøring med skulderrem
- ProKit-kompatibelt interface til stabling hvor som helst i dit ProKit-modulopbyggede opbevaringssystem
Relaterede produkter
22 V Li-ion-batteri med hurtigopladning optimeret til højintensivt arbejde med kraftige Nuron-værktøjer
Nuron

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer
Andet tilbehør og reservedele til brug med Hilti-byggepladsstøvsugere eller støvudsugere
Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo