ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

X-PT GX 120

Forlængersystem X-PT GX 120 #419107

Forlængersystem til brug sammen med den gasdrevne sømpistol GX 120

  • Til brug sammen med (værktøjer): GX 120, GX 120-ME
  • Forlængersystem længde: 585 mm
  • Information om ekstra tilbehør: Kobling til GX 120-forlængersystem, X-PT til opgaver over hovedhøjde

Kunder søgte også efter dx or tilbehør.

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Stk.
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 2.597,96
DKK 2.597,96 / 1 Stk.

Teknisk data

Til brug sammen med (værktøjer)
GX 120, GX 120-ME
Forlængersystem længde
585 mm
Information om ekstra tilbehør
Kobling til GX 120-forlængersystem, X-PT til opgaver over hovedhøjde

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hurtig, alsidig metode til seriemontage i lofter
  • Kræver ikke stige eller stillads
  • Kan bruges til rumhøjder på op til 4,5 m

Arbejdsopgaver

  • Elektrisk og mekanisk fastgørelse til lofter

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.