Login and purchasing functionalities back in a few hours

Tilbehør til injicerbare klæbemørtler til børstning og føring

Kunder søgte også efter befæstigelsebørster or armering.

Valgmuligheder

Borehuldiameter
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 45 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 55 mm
Længde
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 107,06

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Holdbart og letanvendeligt tilbehør til at forenkle ankermontage
  • Hjælper med at lette den korrekte montering af betonankre

Arbejdsopgaver

  • Børstning af borede huller med forskellige diametre og sættedybder
  • Fjernelse af støv på hullets overflade

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.