HAS gevindstang
Forskåret gevindstang til injicerbare hybrid-/epoxyankre i beton og murværk (5.8 eller 8.8 kulstofstål og varmgalvaniseret stål, eller A4 rustfrit stål)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål 5.8, Kulstofstål 5.8 HDG, Kulstofstål 8.8, Ulegeret stål, varmgalvaniseret, Rustfrit stål, A4
- PROFIS-software: Ja
- Anvendelse: Grundplade
Valgmuligheder
Materialesammensætning
- Kulstofstål 5.8
- Kulstofstål 8.8
- Rustfrit stål, A4
- Ulegeret stål 5.8 HDG
- Ulegeret stål 8.8 HDG
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Bordiameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
Ankerlængde
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Hovedkonfiguration
- Fladt hoved
Pakkestørrelse
- 10 stk
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 54,00