Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Gevindstang med høj ydeevne til kapsel og injicerbare hybrid-/epoxyankre i beton og murværk (5,8 eller 8,8 kulstofstål og varmgalvaniseret eller A4 rustfrit stål)

  • Materiale, korrosion: Ulegeret stål, styrke 5,8, elforzinket, Kulstofstål 5.8 HDG, Ulegeret stål, styrke 8,8, elforzinket, Ulegeret stål, varmgalvaniseret, Rustfrit stål, A4
  • PROFIS-software: Ja
  • Anvendelse: Grundplade

Valgmuligheder

Materialesammensætning
  • Kulstofstål 5.8
  • Kulstofstål 8.8
  • Rustfrit stål, A4
  • Ulegeret stål 5.8 HDG
  • Ulegeret stål 8.8 HDG
Ankerstørrelse
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M36
Bordiameter
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Ankerlængde
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
Hovedkonfiguration
  • Sekskantet hoved
Pakkestørrelse
  • 2 stk
  • 4 stk
  • 5 stk
  • 10 stk
  • 20 stk
  • 30 stk
  • 50 stk
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 56,00