HIS-N anker med hylse med indvendigt gevind

Indvendigt gevindanker til brug sammen med HVU2 klæbekapsler og injicerbare hybrid-/epoxymørtler til forankringer i beton.
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket, Rustfrit stål, A4
- PROFIS-software: Ja
Valgmuligheder
Materialesammensætning
- Stål, A4 (SS316)
- Stål, elforzinket (min. 5 µm)
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Bordiameter
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 32 mm
Ankerlængde
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 205 mm
Hovedkonfiguration
- Indvendigt gevind
Pakkestørrelse
- 5 stk
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 323,40