HIT-Z gevindstang

Højtydende kegleformet gevindstang til brug med injicerbare klæbemørtler til fastgørelser i beton
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket, Rustfrit stål, A4, Kulstofstål, Multicoated
- PROFIS-software: Ja
Valgmuligheder
Materialesammensætning
- Stål, A4 (SS316)
- Stål, elforzinket (min. 5 µm)
- Stål, flerlagsbelægning
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Bordiameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
Ankerlængde
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
Hovedkonfiguration
- Udvendigt gevind
Pakkestørrelse
- 6 stk
- 12 stk
- 20 stk
- 40 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 485,34