Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Højtydende konisk gevindstang til brug med klæbekapsler HVU-TZ til fastgørelse i beton

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket, Rustfrit stål, A4, Rustfrit stål, HCR (høj korrosionsbestandighed)
  • PROFIS-software: Ja

Valgmuligheder

Materialesammensætning
  • Stål med høj korrosionsbestandighed (HCR)
  • Stål, A4 (SS316)
  • Stål, styrke 8.8, elforzinket (min. 5 µm)
Ankerstørrelse
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Bordiameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Ankerlængde
  • 124 mm
  • 158 mm
  • 181 mm
  • 201 mm
  • 231 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Hovedkonfiguration
  • Udvendigt gevind
Pakkestørrelse
  • 4 stk
  • 5 stk
  • 10 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 932,64