Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Premium gevindstang til klæbeankre (8,8 varmgalvaniseret stål)

  • Materiale, korrosion: Ulegeret stål, varmforzinket stål/sherardiseret
  • Miljøbetingelser: Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
  • Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet), Murværk (hult), Murværk (massivt)

Kunder søgte også efter befæstigelsegevindstang or ankerstang.

Valgmuligheder

Materialesammensætning
  • Stål, styrke 8.8, varmforzinket (min. 43 µm)
Ankerstørrelse
  • M33
  • M36
  • M39
Bordiameter
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Ankerlængde
  • 420 mm
  • 460 mm
  • 510 mm
Hovedkonfiguration
  • Udvendigt gevind
Pakkestørrelse
  • 2 stk
  • 4 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.092,79