Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HKV Drop-in-anker (metrisk)

Slaganker HKV M6x25 produktnummer:

Økonomisk, manuelt monteret drop-in-anker i metriske standardstørrelser (uden læbe)

  • Godkendelser/testrapporter: n/a
  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
  • PROFIS-software: Nej

Valgmuligheder

Ankerlængde
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Ankerstørrelse
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Pakkestørrelse
  • 25 stk
  • 50 stk
  • 100 stk
  • 150 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 373,58
DKK 3,74
/
1 Stk.