Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HKD-SR SS316 drop-in-anker

Slaganker HKD-SR M12x50 produktnummer:

Korrosionsmodstandsdygtig, værktøjssæt, drop-in-anker til udendørs brug (rustfrit stål)

  • Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA
  • Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
  • PROFIS-software: Ja

Kunder søgte også efter befæstigelse, slaganker or indvendigt gevind.

Valgmuligheder

Ankerlængde
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankerstørrelse
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pakkestørrelse
  • 25 stk
  • 50 stk
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 4.976,00
DKK 99,52
/
1 Stk.

Teknisk data

Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA
Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A4
PROFIS-software
Ja
Bordiameter
15 mm

Dokumenter

pdf ETA-02/0032 til HKD drop-in-anker (ETAG 001-04, Option 7), engelsk, tysk, polsk, fransk [ 9 MB ]
pdf ETA 06/0047 til HKD drop-in-anker til flere opgaver (ETAG 001-06, Option -), engelsk, tysk, polsk [ 9.4 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Bredt udvalg af skruestørrelser – du kan bruge den samme drop-in-ankertype til mange typer emner
  • Markering til visuel kontrol sikrer korrekt montering ved brug af Hilti-sætteværktøj
  • Krave sikrer plan montering, uanset boredybde
  • Drop-in-anker af rustfrit stål til øget beskyttelse mod korrosion

Arbejdsopgaver

  • Til mellemstore laster med ankerbolte og gevindstænger, f.eks. nedstropning af rør, ventilationskanaler, sprinklersystemer osv.
  • Til fastgørelse i revnet og ikke-revnet beton
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo