HKD-SR SS316 drop-in-anker
Slaganker HKD-SR M16x65 produktnummer:
Korrosionsmodstandsdygtig, værktøjssæt, drop-in-anker til udendørs brug (rustfrit stål)
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- PROFIS-software: Ja
Kunder søgte også efter befæstigelse, slaganker or indvendigt gevind.
Valgmuligheder
Ankerlængde
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankerstørrelse
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
25
Rabatteret nettopris
DKK 5.134,25
DKK 205,37
/
1 Stk.
Teknisk data
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA
Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A4
PROFIS-software
Ja
Bordiameter
20 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Bredt udvalg af skruestørrelser – du kan bruge den samme drop-in-ankertype til mange typer emner
- Markering til visuel kontrol sikrer korrekt montering ved brug af Hilti-sætteværktøj
- Krave sikrer plan montering, uanset boredybde
- Drop-in-anker af rustfrit stål til øget beskyttelse mod korrosion
Arbejdsopgaver
- Til mellemstore laster med ankerbolte og gevindstænger, f.eks. nedstropning af rør, ventilationskanaler, sprinklersystemer osv.
- Til fastgørelse i revnet og ikke-revnet beton
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo