Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HKD-D drop-in-anker

Slaganker HKD-D M12x50" spand produktnummer:

Manuelt drop-in-anker til fastgørelse af kerneboringsmaskiner og vægsave til beton (kulstofstål)

  • Godkendelser/testrapporter: n/a
  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
  • PROFIS-software: Nej

Kunder søgte også efter befæstigelse, slaganker or indvendigt gevind.

Valgmuligheder

Ankerlængde
  • 50 mm
Ankerstørrelse
  • M12
Pakkestørrelse
  • 50 stk

    DKK 13,57 /1 Stk.
  • 250 stk

    DKK 11,85 /1 Stk.
    Best price
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
250
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 2.962,50
DKK 11,85
/
1 Stk.

Teknisk data

Godkendelser/testrapporter
n/a
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
PROFIS-software
Nej
Bordiameter
16 mm

Dokumenter

pdf Montagevejledning HKD-D M12x50, kinesisk, vietnamesisk, ukrainsk, tyrkisk, thai, svensk, slovensk, slovakisk, sardinsk, russisk, rumænsk, portugisisk, polsk, norsk, nederlandsk, malajisk, lettisk, litauisk, koreansk, kasakhisk, japansk, italiensk, ungarsk, kroatisk, fransk, finsk, estisk, spansk, engelsk, græsk, tysk, dansk, tjekkisk, cn, bulgarsk, arabisk [ 354.5 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Ingen krave – drop-in-anker kan monteres i større dybde
  • Ingen skade på gevindet ved montering og ekspansion
  • "Intelligent" trindelt ekspansionsstykke tilpasser sig til materialer med forskellig hårdhed
  • Markering til visuel kontrol sikrer korrekt montering ved brug af Hilti-sætteværktøj

Arbejdsopgaver

  • Sikker fastgørelse af diamantudstyr i beton og natursten
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo