HST4-R ekspansionsanker i rustfrit stål
Slide 1 of 6: L149132 (3260543)
Vores bedste ekspansionsanker til høje statiske og seismiske belastninger i indendørs og udendørs revnet beton (rustfrit stål)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, A4
- Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
- Montageværktøj: TE 30-22 batteridrevet borehammer, TE 6-22 batteridrevet borehammer, SIW 4AT-22 ½” Batteridrevet slagnøgle, SIW 6AT-22 Batteridrevet slagnøgle
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankerlængde
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Pakkestørrelse
- 5 stk
- 12 stk
- 20 stk
- 32 stk
- 40 stk
- 60 stk
- 72 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.141,90