Login and purchasing functionalities back in a few hours

Højtydende ekspansionsanker (M8-M16) til statiske og seismiske belastninger i revnet beton (varmgalvaniseret)

  • Materiale, korrosion: Ulegeret stål, varmgalvaniseret
  • Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
  • Montageværktøj: TE 6-22 batteridrevet borehammer, SIW 4AT-22 ½” Batteridrevet slagnøgle, SIW 6AT-22 Batteridrevet slagnøgle

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankerlængde
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Pakkestørrelse
  • 16 stk
  • 25 stk
  • 40 stk
  • 50 stk
  • 80 stk
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 285,50