Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Højtydende skrueanker med sekskantet hoved til fastgørelse på hård beton (kulstofstål)

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, Elforzinket
  • Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
  • Kan genbruges (og afmonteres): Ja

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • 8 mm
Ankerlængde
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Pakkestørrelse
  • 50 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 378,50