Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HST2 V3 ekspansionsanker til træ

Ekspansionsankerbolt med høj ydeevne og skive i overstørrelse til fastgørelse af træbjælker til høje statiske og seismiske belastninger i revnet beton (kulstofstål)

  • Montageværktøj: TE 30-22 batteridrevet borehammer, TE 6-22 batteridrevet borehammer
  • PROFIS-software: Nej

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • M12
  • M16
Ankerlængde
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
  • 285 mm
  • 305 mm
  • 325 mm
  • 365 mm
  • 405 mm
  • 445 mm
  • 485 mm
Pakkestørrelse
  • 10 stk
  • 12 stk
  • 20 stk
  • 25 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 694,40