Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Premium Performance skrueanker til hurtigere, permanent og midlertidig fastgørelse i beton (kulstofstål, sekskantet hoved)

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
  • Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
  • Godkendelser/testrapporter: ETA

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • 8 mm
  • 10 mm
Ankerlængde
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 130 mm
Pakkestørrelse
  • 50 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 427,29