HUS3-A 6 skrueanker til beton
Ultimate skrueanker til hurtigere, permanent fastgørelse i beton (kulstofstål, hoved med udvendigt gevind)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, VDS
Kunder søgte også efter betonskrue, skrueanker, HUS-skrue or rørbøjle.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 6 mm / M10
- 6 mm / M8
Ankerlængde
- 35 mm
- 55 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
- 300 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 559,46
Teknisk data
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
Hovedkonfiguration
Udvendigt gevind
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA, VDS
Grundmaterialer
Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (revnet), Murværk (massivt)
Fastgørelsestype
Formontage
Kan genbruges (og afmonteres)
Ikke muligt
Rengøringsprocedurer
Manuel rengøring
PROFIS-software
Ja
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Montageretning
Alle
Materialesammensætning
Stål, elforzinket (min. 5 µm)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højere produktivitet – færre arbejdsgange i forhold til konventionelle ankre
- Uovertruffen til montering over hovedhøjde – forenkler arbejdet væsentligt
- M8 og M10 udvendigt gevind for direkte fastgørelse af rørbøjler
- Reducerede kant og indbyrdes afstande
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør, konsoller og skinner med maksimal effektivitet
- Velegnet til gentagne montageopgaver
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.