HSL4-G robust ekspansionsanker
Ultimate Performance sikkerhedsanker med godkendelser til sikkerhedsrelevante opgaver i beton (kulstofstål, udvendigt gevind)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk, Udmattelse
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankerlængde
- 107 mm
- 121 mm
- 147 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 205 mm
- 222 mm
- 235 mm
- 260 mm
- 275 mm
Pakkestørrelse
- 6 stk
- 10 stk
- 20 stk
- 40 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.308,50
Teknisk data
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
Hovedkonfiguration
Udvendigt gevind
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk, Udmattelse
Grundmaterialer
Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
PROFIS-software
Ja
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj normal- og forskydningslastkapacitet
- Kraftstyret tilspænding tillader eftertilspænding
- ETA godkendt option 1 til revnet og ikke-revnet beton
- ICC-ES/AC 193 til revnet og ikke-revnet beton og seismisk aktivitet
- Velegnet til dynamisk last inklusive udmattelse, stød og seismisk last.
Arbejdsopgaver
- Fastgørelsesløsninger til tungt arbejde i højsikkerheds- eller dynamiske applikationer, inklusive applikationer i kernekraftværker
- Arbejdsopgaver, hvor omfattende godkendelses-backup eller teknisk backup kræves, f.eks. maskiner entreprenørmateriel, stålkonstruktioner, rørunderstøtninger til tungt arbejde, pumper, bjælkeunderstøtninger, medicinsk udstyr, udliggere, kraner, lifte osv.
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.