ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Højtydende ekspansionsanker til almindelige, statiske belastninger i ikke-revnet beton (kulstofstål)

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
  • Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
  • Godkendelser/testrapporter: ETA

Kunder søgte også efter befæstigelsegennemstiksankerslagankerekspansionsanker or AT modul.

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankerlængde
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 137 mm
  • 170 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 232 mm
Pakkestørrelse
  • 10 stk
  • 16 stk
  • 25 stk
  • 50 stk
  • 100 stk
  • 200 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 282,71

Teknisk data

Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
Hovedkonfiguration
Udvendigt gevind
Godkendelser/testrapporter
ETA
Grundmaterialer
Beton (ikke-revnet)
Fastgørelsestype
Formontage, Gennemstiksmontage
Montageværktøj
SIW 4AT-22 ½” Batteridrevet slagnøgle
PROFIS-software
Ja

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Første ETA-kompatible gennemstiksanker til momentstyret montering ved hjælp af slagnøgle og Hilti momentstav for højere produktivitet til seriemontager
  • Små kant- og indbyrdes afstande
  • 3 sættedybder for maksimal fleksibilitet

Arbejdsopgaver

  • Bred vifte af fastgørelsesapplikationer i ikke-revnet beton
  • Rækværk & gelændere
  • Stiger & trapper
  • Styreskinner

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.