CFS-W SG brandtape (stykker)
Brandtape CFS-W SG 50/1.5" produktnummer:
Afmålt, varmeekspanderende, fleksibel brandtape, der hjælper med at skabe en ild- og røgbarriere rundt om brandbare rørgennemføringer
- Mål (LxBxH): 169 x 45 x 4.5 mm
- Godkendelser: ETA-10/0405
- Grundmaterialer: Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
ultimate
Kunder søgte også efter brandsikring, brandlukning, brandtætning, Svanemærket byggeri or DGNB.
Valgmuligheder
Nominel rørdiameter
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
Bredde
- 45 mm
Pakkestørrelse
- 2 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
2
Rabatteret nettopris
DKK 432,36
DKK 216,18
/
1 Stk.
Teknisk data
Mål (LxBxH)
169 x 45 x 4.5 mm
Godkendelser
ETA-10/0405
Grundmaterialer
Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
LEED VOC
7.6 g/l
Længde
169 mm
Højde
5 mm
Produktklasse
Ultimate
Anvendelsestemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturmodstand - interval
-20 - 100 °C
Anvendelse
Andet
Dokumenter
pdf ETA-10/0405 til CFS-W brandtape til penetrationer, engelsk [ 651.9 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtigere og nemmere montering – ingen kroge, ankre eller boring
- Monteres inden i grundmaterialet – ideel, hvor pladsen er trang, og adgangen er begrænset
- Ideelt til montering, hvor pladsen er meget trang
- Ideelt til montering, hvor pladsen er meget trang
Arbejdsopgaver
- Brandsikring af brændbare rør fra 50 til 160 mm i diameter igennem vægge og dæk
- Rørmaterialer: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Velegnet til brug i gennemføringer i beton, porebeton, murværk og gipsvægge
- Forskellige fyldnings- og tætningsmaterialer er omfattet
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
