Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

CFS-W SG brandtape (stykker)

Brandtape CFS-W SG 125/5" produktnummer:

Afmålt, varmeekspanderende, fleksibel brandtape, der hjælper med at skabe en ild- og røgbarriere rundt om brandbare rørgennemføringer

  • Mål (LxBxH): 421 x 45 x 9 mm
  • Godkendelser: ETA-10/0405
  • Grundmaterialer: Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
ultimate

Kunder søgte også efter brandsikring, brandlukning, brandtætning, Svanemærket byggeri or DGNB.

Valgmuligheder

Nominel rørdiameter
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
Bredde
  • 45 mm
Pakkestørrelse
  • 2 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
2
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 1.293,88
DKK 646,94
/
1 Stk.

Teknisk data

Mål (LxBxH)
421 x 45 x 9 mm
Godkendelser
ETA-10/0405
Grundmaterialer
Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
LEED VOC
7.6 g/l
Længde
421 mm
Højde
9 mm
Produktklasse
Ultimate
Anvendelsestemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturmodstand - interval
-20 - 100 °C
Anvendelse
Andet

Dokumenter

pdf ETA-10/0405 til CFS-W brandtape til penetrationer, engelsk [ 651.9 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hurtigere og nemmere montering – ingen kroge, ankre eller boring
  • Monteres inden i grundmaterialet – ideel, hvor pladsen er trang, og adgangen er begrænset
  • Ideelt til montering, hvor pladsen er meget trang
  • Ideelt til montering, hvor pladsen er meget trang

Arbejdsopgaver

  • Brandsikring af brændbare rør fra 50 til 160 mm i diameter igennem vægge og dæk
  • Rørmaterialer: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Velegnet til brug i gennemføringer i beton, porebeton, murværk og gipsvægge
  • Forskellige fyldnings- og tætningsmaterialer er omfattet
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo