CFS-BO brandlukningsstøvle
Brandschutzstulpen CFS-BO produktnummer:

Brandlukningsstøvle til rørsystemer med aksial og lateral bevægelse
- Mål (LxBxH): 30000 x 900 x 0.8 mm
- Længde: 30000 mm
- Højde: 1 mm
ultimate
Valgmuligheder
Bredde
- 900 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 580.716,84
DKK 48.393,07
/
1 Stk.
