CFS-C P premium brandmanchet
Brandmanchet CFS-C P 50/1.5" produktnummer:
Premium brandmanchet til eftermontering, ETA-kompatibel, der hjælper med til at skabe en ild- og røgbarriere rundt om eksisterende rør med diameter på 50-250 mm
- Godkendelser: ETA-10/0404
- Grundmaterialer: Porebeton, Beton, Murværk, Gips
- LEED VOC: 7.6 g/l
ultimate
Kunder søgte også efter brandsikring, brandlukning, brandtætning, brandmanchet or DGNB.
Valgmuligheder
Nominel rørdiameter
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Rørdiameter - interval
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 65 - 78 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 178,51
DKK 178,51
/
1 Stk.