Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

CFS-C P premium brandmanchet

Brandmanchet CFS-C P 110/4" produktnummer:

Premium brandmanchet til eftermontering, ETA-kompatibel, der hjælper med til at skabe en ild- og røgbarriere rundt om eksisterende rør med diameter på 50-250 mm

  • Godkendelser: ETA-10/0404
  • Grundmaterialer: Porebeton, Beton, Murværk, Gips
  • LEED VOC: 7.6 g/l
ultimate

Kunder søgte også efter brandsikring, brandlukning, brandtætning, brandmanchet or DGNB.

Valgmuligheder

Nominel rørdiameter
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Rørdiameter - interval
  • 32 - 51 mm
  • 52 - 64 mm
  • 65 - 78 mm
  • 79 - 91 mm
  • 92 - 115 mm
  • 126 - 170 mm
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
DKK 568,51
DKK 568,51
/
1 Stk.