CFS-C brandmanchetter
Brandmanchet CFS-C 90/3" produktnummer:
Brandmanchet til eftermontering med ETA-godkendelse, der hjælper til at skabe en ild- og røgbarriere rundt om eksisterende rør med diameter på 32-160 mm
- Godkendelser: ETA-10/0403
- Grundmaterialer: Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
- LEED VOC: 7.6 g/l
ultimate
Valgmuligheder
Nominel rørdiameter
- 90 mm
- 160 mm
Rørdiameter - interval
- 79 - 90 mm
- 126 - 160 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 644,80
DKK 644,80
/
1 Stk.
Teknisk data
Godkendelser
ETA-10/0403
Grundmaterialer
Beton (porebeton), Beton, Murværk, Gips
LEED VOC
7.6 g/l
Rørdiameter - interval
79 - 90 mm
Udvendig diameter
117 mm
Højde
42 mm
Produktklasse
Ultimate
Anvendelsestemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturmodstand - interval
-20 - 100 °C
Anvendelse
Andet, Ikke-brændbare rør
Dokumenter
pdf ETA-10/0403 til CFS-C brandmanchet til penetrationer, engelsk [ 682.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Designet til at forenkle brandsikringen af brandbare rør, som passerer brandklassificerede vægge og dæk
- Låsemekanisme for hurtigere og nemmere lukning
- Fleksibel placering af krog for praktisk fastgørelse
- Kan afinstalleres
- Kan let inspiceres visuelt
Arbejdsopgaver
- Brandsikring af brændbare rør fra 50 til 160 mm i diameter i gennemføringer i vægge og dæk
- Rørmaterialer: PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Velegnet til brug i gennemføringer i beton, porebeton, murværk og gipsvægge
- Forskellige fyldnings- og tætningsmaterialer er omfattet
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo

