EXO-S SKULDER-EXOSKELET
Kit EXO-S inkl. nakkestøtte produktnummer: #3857653







Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkreds op til 40 cm (16")
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 12.964,12
DKK 12.964,12
/
1 Stk.
Dokumenter
pdf EXO-S Hvidbog [ 4 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Sikrere byggepladser - hjælper med at reducere træthed i skuldre og nakke, når der arbejdes over hovedet, ved at mindske den fysiske belastning
- Tiltræk og fasthold de bedste teammedlemmer - exoskeletter til byggeriet bidrager til arbejdsstyrkens trivsel ved at reducere sygefravær forårsaget af fysisk krævende arbejde.
- Praktisk, brugervenligt design - konstrueret til at gøre brug, justering og rengøring så let som muligt under byggepladsforhold
- Velegnet til brug hele dagen - EXO-S giver bevægelsesfrihed og vejer kun 2,4 kg, hvilket gør den til et af de letteste skulderexoskeletter, der findes i øjeblikket.
- Kan tilpasses - en nakkestøtte kan tilføjes for at give ekstra aflastning under de mest krævende opgaver over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
- Ideel til kontinuerlige eller gentagne opgaver over hovedhøjde, med eller uden brug af værktøj
- Montering af gipsvægge - fastgørelse af skinner til lofter og vægge, tapning, ophængning og skruning af brædder
- Overfladeslibning og slibning - finish på vægge/lofter
- Installation over hovedhøjde - rør, sprinklere, luftkanaler, ledninger, kabelbakker og kanaler
Relaterede produkter
SD 5000-22 gipsskruemaskine med kraftfuldt Nuron batteri til højere moment og flere skruer pr. opladning ved ophængning gipsvægge, træplader og udvendig beklædning
Langhalssliber til spartlet gips, med kulfri motor og variabel hastighed samt støvudsugning (leveres med transportpose)
Betonslibemaskine til let slibning og overfladebehandling af vægoverflader
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkredse, der er større end 40 cm (16")
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


