EXO-S Stor skulder-exoskelet
Kit EXO-S stort inkl. nakkestøtte produktnummer: #3857655







Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkredse, der er større end 40 cm (16")
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 12.964,12
DKK 12.964,12
/
1 Stk.
Dokumenter
pdf Brugervejledning EXO-S (01), EXO-S L (01), arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, kinesisk, serbisk [ 11.6 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Sikrere arbejdssteder – reducerer træthed i medarbejderens skulder og nakke ved arbejde over hovedhøjde ved at reducere den fysiske belastning
- Tiltrækker og fastholder de bedste teammedlemmer – exoskelet til konstruktion er med til at sikre et godt arbejdsmiljø ved at reducere antallet af sygedage, som skyldes fysisk krævende arbejde
- Praktisk, brugervenligt design – udviklet til at gøre slid, justering og rengøring så let som muligt under arbejdsforholdene
- Velegnet til daglig brug – EXO-S giver bevægelsesfrihed og kun 2,4 kg. Det er en af de letteste skuldebårne exoskeletter, der aktuelt fås
- Kan tilpasses – en nakkestøtte kan tilføjes til ekstra aflastning under de mest krævende opgaver over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
- Ideel til kontinuerlige eller gentagne opgaver over hovedhøjde, med eller uden brug af værktøj
- Montering af gipsvægge – fastgørelse af spor til lofter og vægge, tapning, ophængning og fastskruning af plader
- Overfladeslibning og -pudsning – finish på vægge/lofter
- Montering over hovedhøjde – rør, sprinklere, ventilationsrør, gennemføringer, kabelbakker og kanaler
Relaterede produkter
SD 5000-22 gipsskruemaskine med kraftfuldt Nuron batteri til højere moment og flere skruer pr. opladning ved ophængning gipsvægge, træplader og udvendig beklædning
Langhalssliber til spartlet gips, med kulfri motor og variabel hastighed samt støvudsugning (leveres med transportpose)
Betonslibemaskine til let slibning og overfladebehandling af vægoverflader
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkreds op til 40 cm (16")
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


