PS 85 vægscanner










Brugervenlig vægscanner til lokalisering af kritiske objekter som skal undgås i forbindelsen med boring eller skæring i væg
- Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt: 200 mm
- Lokaliseringspræcision: 5to 10 (+/-) mm
- Minimum afstand mellem to tilstødende objekter: 40 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 9.397,81
Teknisk data
Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt
200 mm 1
Lokaliseringspræcision
5to 10 (+/-) mm 2
Minimum afstand mellem to tilstødende objekter
40 mm
Datahukommelse (scanner)
Ca. 200 scanninger (SD) ca. 10 scanninger (intern flash-hukommelse)
Maksimal driftstid
8 time
Arbejdstemperaturinterval
-10 - 50 °C
Mål (LxBxH)
264 x 115 x 100 mm
Vægt med batterier
1 kg
- Ydelse og præcision kan påvirkes betydeligt af betingelser på arbejdsstedet. Se Instruktionsbogen.
- Ydelse og præcision kan påvirkes betydeligt af betingelser på arbejdsstedet. Se Instruktionsbogen.
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alsidig og brugervenlig vægscanner, som hjælper dig med at undgå beskadigelser ved at bore det forkerte sted
- Nemmere at bruge – stor skærm, effektive menuer og mulighed for at eksportere scanningsdata via SD-kort
- Opgraderet ergonomi – let med stort håndtag, så du kan holde fast på værktøjet
- Udviklet til at holde – stød- og støvbestandig til bedre at modstå byggepladser
- Hilti batteriplatform – denne vægscanner får strøm med de samme Li-ion-batterier (2,6 og 4,0 Ah) som alle dine andre Hilti 12 V batteriværktøjer
Arbejdsopgaver
- Lokalisering af indlejrede objekter til forhindring af slag ved boring, skæring eller opslidsning (op til 85 mm dybde, afhængigt af materiale) i væggen
- Vurdering af materiale og størrelse på skjulte objekter – flere sensorer til armeringsjern, elektriske ledninger, træunderstrukturer, metal- og plastikrør
- Udstyret til at scanne gennem beton (våd og tør), mursten, gips og fliser
- Lokalisering af indlejrede objekter til forhindring af slag ved kerneboring, skæring eller rilleskæring (op til 3-3/8" dybde, afhængigt af materiale) i væggen
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Kompakt 12 V 5.0 Ah Li-ion batteri med opgraderede 21700 celler til mere arbejde pr. opladning
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo