Nuron
PR 4-22 Vandret rotationslaser
Rotationslaser PR 4-22 produktnummer:
Slide 1 of 4: L133761 (3551198)
Robust udvendigt rotationslaservaterpas til vandret nivellering (Nuron-batteriplatform)
- Præcision: ±1.5 mm ved 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: ±5(±8.7%) °
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Lasermodtager PRA 4, 2x Batteri AA (2) alkaline, 1x Holder til lasermodtager PRA 83, 3x Clip PR 4-22 betrykt, 1x Værktøjskuffert PR 4x-22 kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 12.224,80