VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere
Nuron

PR 400-22 udendørs rotationslaser

Rotationslaser PR 400-22 produktnummer:

Robust udendørs rotationslaser med automatiske funktioner til langdistance-opmåling, kvadrering, og dobbelthældning (Nuron-batteriplatform)

  • Præcision: ±1.5 mm ved 30 m
  • Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: ±5(±8.7%) °

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Fjernbetjening / lasermodtager PRA 400, 2x Batteri AA (2) alkaline, 1x Holder til lasermodtager PRA 83, 3x Clip PR 400-22 betrykt, 1x Værktøjskuffert PR 4x-22 kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 25.673,43